(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pole Band For Steel Pipe (U Bolt Type)

Pole Band For Steel Pipe (U Bolt Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      275,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Combination of Mirakku Hanger and U bolt. Used for mounting wall boxes, etc., onto poles.

 
Part Number
POM-25U
POM-25US
POM-40U
POM-40US
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension L

275,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250

538,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250

302,233 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 400

654,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming Pipe diameter (øD): 87.9 to 89.1 mm