(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Used when mounting light fixture, conduits, etc., in combination with a Mirac hanger (SGM only)
·Lower the hanging bolt to use it to support racks, ducts, etc.
Type | Device Mounting Bracket | Compatible dimension (A) | H and L structural steel (steel thickness up to 30 mm) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SGM in the Steel Beam Metal Fittings SGM / SGMK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGM trong chuỗi Steel Beam Metal Fittings SGM / SGMK.