(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Used for mounting ballasts. ·Plating, Coating: Electrogalvanized
Type | Device Mounting Bracket | Conforming | Compatible dimensions (øD): round pipe: 25 A (ø34) to 40 A (ø48.6) | Plating, coating | Electrogalvanized |