(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nut For Mirakku Hanger (For W 3/8)

Nut For Mirakku Hanger (For W 3/8)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Combination of Mirakku Hanger and U bolt. Used for mounting wall boxes, etc., onto poles.

 
Part Number
MN-W3
MN-W3D
MN-W3S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlating, coating

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Electrogalvanized

19,470 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Hot dipped

66,863 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Stainless steel

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bolt/Nut Compatible bolt W 3/8