(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

L Bracket For Mirakku Hanger

L Bracket For Mirakku Hanger
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      64,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for mounting Mirakku Hangers at a right angle onto walls or poles.

 
Part Number
MNL
MNL-25F
MNL-40F
MNLD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConforming Type Plating, coating

64,680 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Mirakku Hanger thin-type (height 15 mm), standard (height 30 mm)--

196,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -Includes Mirakku Hanger M-25FA (thin-type, overall length 250 mm)-

226,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -Includes Mirakku Hanger M-40FA (thin-type, overall length 400 mm)-

103,620 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Mirakku Hanger thin-type (height 15 mm), standard (height 30 mm)-Hot dipped

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Device Mounting Bracket