(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A pole band for mounting stainless steel bands onto steel pipes or concrete poles.
· Enables various boxes/equipment to be easily mounted using wood screws.
· Clamps and stays are not required, nor are drilling holes or welding steel pipes.
· Can be mounted on a Rakudashi Pole (MRD-63Y) as-is.
(Use the box fixture included with Rakudashi Pole. [Excludes POB-F, POB-1F])
Conforming | Stainless steel width: up to 10 mm |