(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spacer for Power Band

Spacer for Power Band
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,696VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for securing pipes to poles, etc., using power bands.
· Includes a temporary hold function that prevents the band from becoming detached when working at heights.
· Superior weather resistance makes this optimal for outdoors use.

 
Part Number
MPBSP-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

14,696 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Device Mounting Bracket Conforming Power band: MPB-10-15M/MPB-10-50M

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPBSP-10 in the Spacer for Power Band series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPBSP-10 trong chuỗi Spacer for Power Band.