(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It is used when attaching pipe support materials, etc., to a seam type folded-plate roof (round / square seam)
・ HY-T2D can attach a Mirac Hanger for multiple piping
Type | Device Mounting Bracket |