(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for mounting fluorescent lights, cable routing equipment, fire sensors, etc.
Type | Device Mounting Bracket | Compatible dimension (A) | H and L structural steel (steel thickness 4 to 7 mm), hanging bolts (W 3/8, W 1/2) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SL-1 in the For H And L Structural Steel/Hanging Bolts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL-1 trong chuỗi For H And L Structural Steel/Hanging Bolts.