(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
EG Finder W (Magnet Detector)

EG Finder W (Magnet Detector)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      164,757VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Use this when detecting a center magnet and opening two holes side by side with a SB hole saw.
· The projecting parts let you simultaneously mark two points for making two holes side by side, which is convenient.

 
Part Number
BUT-EGW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

164,757 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type String included

Please check the type/dimensions/specifications of the part BUT-EGW in the EG Finder W (Magnet Detector) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BUT-EGW trong chuỗi EG Finder W (Magnet Detector).