(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Magnet detector for marking a point (magnet) where a hole will be opened with a hole saw. (Used to detect the drilling point (magnet) of a slide box with a magnet or a slide box with a point finder attached)
・ Comes with a handy level that is convenient for mounting equipment
Compatible | Hole point detecting magnet |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BUT-EG2 in the EG Finder 2 (Magnet Detector) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BUT-EG2 trong chuỗi EG Finder 2 (Magnet Detector).