(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Long type, 1,450 mm from the ground. Optimal for intercom installation.
· PF pipe (22) comes attached.
Application | Pole Stand | Dimension/Width (mm)(mm) | 90 | Dimension/Height (mm)(mm) | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension/Depth (mm)(mm) | 90 | Color | Silver | Type | 1 location (front) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MRPL-1 in the Power Supply Pole (Embedded Type) Long series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MRPL-1 trong chuỗi Power Supply Pole (Embedded Type) Long.