(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Short type with a height of 500 mm from the ground. Ideal for installation in garden plants
·It can also be buried in the soil by using root skein sold separately
Application | Pole Stand | Dimension/Width (mm)(mm) | 90 | Dimension/Height (mm)(mm) | 850 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension/Depth (mm)(mm) | 90 | Type | 1 location (front) |