(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for mounting wall boxes, etc., at temporary work sites.
· A tripod method that enables easy installation anywhere.
· Compact and easy to transport anywhere.
· Uses a sturdy single pipe.
Application | Stand | Dimension/Width (mm)(mm) | 860 | Dimension/Height (mm)(mm) | 1000 to 1280 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension/Depth (mm)(mm) | 860 | Compatible with | Wall boxes, etc. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KST-TS1 in the Temporary Single Pipe Stand series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KST-TS1 trong chuỗi Temporary Single Pipe Stand.