(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Base For Rakudashi Pole

Base For Rakudashi Pole
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      841,170VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Application]Used to prevent the Rakudashi Pole from turning, tipping over, or being removed. [Compatible]For Rakudashi poles (MRD-63Y)

 
Part Number
MRD-PN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

841,170 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Other Dimension/Width (mm)(mm) 750 Compatible with For Rakudashi Pole (MRD-63Y)

Please check the type/dimensions/specifications of the part MRD-PN in the Base For Rakudashi Pole series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MRD-PN trong chuỗi Base For Rakudashi Pole.