(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Rakudashi Pole (Retractable Pole For Temporary Power Supply)

Rakudashi Pole (Retractable Pole For Temporary Power Supply)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      193,719VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· The upper and lower poles are made of lightweight and corrosion-resistant aluminum for easy handling. (Approx. 20 kg)
· Compact and convenient to handle, thanks to an upper pole that slides into the lower pole. (Approx. 3.76 m when stowed)
· Height can be adjusted to 3 lengths. (Overall length 6.3 m, 5.5 m, 4.5 m)
· Facilitates mounting and removal of boxes, etc., using pole side grooves. Easy to take down and set up again somewhere else.
· Can also be used with pole band (POB-1S).

Part Number
MRD-BK
MRD-CC
MRD-HB
MRD-PC
MRD-TC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct type

193,719 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Box securing fixture

1,081,626 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Cable cover

510,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Intake band

345,108 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Pole cap

407,708 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Bottom cap
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Pole Stand Dimension/Width (mm)(mm) 93 Dimension/Height (mm)(mm) 6300
Dimension/Depth (mm)(mm) 93
Close

Comparison list