(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Wrist band to which an anti-drop rope can be attached. The silicone band is gentle on the skin.
· The band is resistant to cold and heat, and the breathable design prevents moisture from accumulating in summer, etc.
Type | Other |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DSB-190W in the DENKO Silicone Band series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DSB-190W trong chuỗi DENKO Silicone Band.
Part Number |
---|
DSB-190B |
DSB-190K |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
106,856 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Blue | Blue | ||
124,733 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Black | Black |