(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
You can install a cable hanger (with bolt clip) to a suspension bolt in double-layer ceiling with a single action, and also wire its cables, without using a stepladder.
Type | Cable Related Supplies | Length(mm) | 1800 | Compatible | Cable hanger (with bolt clip) / Bolt clips |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SCH-BS in the Bolt Clip Stick series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCH-BS trong chuỗi Bolt Clip Stick.