(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for installing wiring bushings to ceiling foundation members (double bars).
· Cable-protecting wiring bushing is installed at the same time a hole is punched.
· Wiring bushings do not project from the double bars, so the ceiling material can be installed cleanly.
Type | Press-Fit Tool Related |