(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Highly Airtight Seal

Highly Airtight Seal

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      335,767VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A retrofitting type packing that is ideal for cleanrooms and highly airtight buildings. [Opening Hole Shape]Oval hole, keyhole slot, square hole

 
Part Number
BZ-1CRS
BZ-2CRS
BZ-3CRS
BZ-4CRS
BZ-5CRS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard

335,767 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1-gang

650,494 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2-gang

2,596,670 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3-gang

3,135,926 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4-gang

3,686,494 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5-gang

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension: Thickness/Depth(mm) 39.5