(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Switch/Outlet Cover

Switch/Outlet Cover

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      135,335VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used when installing switches (outlets, etc.) in the middle of cable raceway ducts (for indoor use).
· Can be installed simply by inserting it into a cable raceway duct.

 
Part Number
MDSC-70G
MDSC-70M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Color

135,335 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyGray

135,335 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMilky white

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Compatible Cable raceway ducts (type 70 for indoor use), single run plates