(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It is a connecting fitting for the Interior Duct body.
・ The Interior Duct body can be connected inside, so the finish is neat.
・ It can be easily installed by fitting the Interior Duct and tightening the screws.
Compatible | Bright chromate plating |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DCJ-41J in the Connecting Fitting for Interior Duct series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCJ-41J trong chuỗi Connecting Fitting for Interior Duct.