(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hanging Equipment for Interior Duct (Part Number)

Hanging Equipment for Interior Duct
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      38,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Metal fittings for hanging the Interior Duct body with hanging bolts.
・ Easy to install.
・ Wiring after construction is easy because the lower groove of the Interior Duct is used.

 
Part Number
DCT-41N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

38,020 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible W3/8 nut, Plain washer, Suspension nut

Please check the type/dimensions/specifications of the part DCT-41N in the Hanging Equipment for Interior Duct series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCT-41N trong chuỗi Hanging Equipment for Interior Duct.