(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ A metal fitting that cross-supports the Interior Duct main body to steel beams (steel L, H, I beams).
・ Since it uses the lower groove of the Interior Duct, it does not interfere with wiring.
Compatible | Steel L/H/I beams (Flange thickness up to 18 mm) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DCT-41K in the Hanging Bracket for Interior Duct for Steel Beams series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCT-41K trong chuỗi Hanging Bracket for Interior Duct for Steel Beams.