(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
End Cap For Interior Duct

End Cap For Interior Duct

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      96,984VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A fitting for connecting interior duct terminal end caps and conduit pipe (thin steel conduit pipe 19).

 
Part Number
DCE-4
DCE-4K
DCE-4W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Color

121,964 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) SilverSilver

96,984 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackBlack

96,984 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WhiteWhite

Loading...Tải…

  1. 1