(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ A fixture that mounts the Interior Duct body directly to the construction material with wood screws.
・ Using the knockouts of the Interior Duct, it can be easily installed by simply tightening the screws, and provides a neat finish.
・ Wiring is easy after construction with no protrusion in the Interior Duct.
Compatible | Plastic |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DCW-4 in the Interior Duct Direct Mount Fixture series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCW-4 trong chuỗi Interior Duct Direct Mount Fixture.