(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vertical Base for Wall Box

Vertical Base for Wall Box

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,758VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ The space inside the box can be used effectively, and outlets, information devices, etc. can be installed efficiently.

 
Part Number
WB-T1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

31,758 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pedestal Product type Vertical Base for Wall Box

Please check the type/dimensions/specifications of the part WB-T1 in the Vertical Base for Wall Box series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WB-T1 trong chuỗi Vertical Base for Wall Box.