(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3/8 Inch Bolt Base (Part Number)

3/8 Inch Bolt Base

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      124,037VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for 3/8 bolt fixing to attach a box, etc. to a light gauge steel studs.

 
Part Number
KOD-KMA45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

124,037 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pedestal Compatible bolt 3/8 (W3/8) / M10

Please check the type/dimensions/specifications of the part KOD-KMA45 in the 3/8 Inch Bolt Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KOD-KMA45 trong chuỗi 3/8 Inch Bolt Base.