(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fixed Bar Support

Fixed Bar Support

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      90,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is used when mounting a box, etc., by using a fixed bar (sold separately) or square timber in the partition using light gauge steel studs.

 
Part Number
KB-KMA2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

90,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixture Conforming Fixed bar: KB-120 (120 N), 30 mm timber

Please check the type/dimensions/specifications of the part KB-KMA2 in the Fixed Bar Support series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KB-KMA2 trong chuỗi Fixed Bar Support.