(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For attaching heavy items such as chandeliers directly to concrete boxes.
Type | Device Mounting Bracket | Applicable | Concrete box (knock diameter ø22 mm / ø27 mm) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BMS-3H in the Instrument Hanging Insert series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BMS-3H trong chuỗi Instrument Hanging Insert.