(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Partition Plate for Driving Switch Box

Partition Plate for Driving Switch Box

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      38,567VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·It is used for such as expansion after embedding. ·Compatible embedded switch enclosure: for 2 pcs. or more (USB2,USB3, USB2-C16,USB3-C16)

 
Part Number
61M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

38,567 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Plate Compatible embedded switch box For 2-gang or more (USB2,USB3, USB2-C16,USB3-C16)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 61M in the Partition Plate for Driving Switch Box series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 61M trong chuỗi Partition Plate for Driving Switch Box.