(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Use as a separator for Mirai Industry plastic square concrete boxes.
Part Number |
---|
40M |
41M |
42M |
43M |
44M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height | Width | Compatible box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,567 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 43.5 | 98 | 4CB-44(N) | ||
25,740 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 53 | 97 | 4CB-54(N) | ||
25,740 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 74 | 97 | 4CB-75(N) | ||
30,360 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 53 | 114 | 4CBL-54(N) | ||
30,360 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 74 | 114 | 4CBL-75(N) |
Loading...Tải…
Type | Plate |