(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Bulb Guard Spacer (Part Number)

Light Bulb Guard Spacer

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,930VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is used for adjusting the diameter when attaching the socket diameter ø33 to the light bulb guard (for rubber socket).

 
Part Number
LBG-S1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,930 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lighting Related Part (Other) Color Black Compatible socket diameter ø 33 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part LBG-S1 in the Light Bulb Guard Spacer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LBG-S1 trong chuỗi Light Bulb Guard Spacer.