(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cosmetic Tube

Cosmetic Tube

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      263,205VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Decoration tube for W3/8 bolt Used as a decoration for hanging bolts.

 
Part Number
SPC-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

263,205 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Natural Material Resin Length(mm) 10,000

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPC-10 in the Cosmetic Tube series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPC-10 trong chuỗi Cosmetic Tube.