(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tape For Unhardened Concrete Intrusion Prevention

Tape For Unhardened Concrete Intrusion Prevention

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      603,900VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Fabric adhesive tape for curing a medium square outlet box, flush cover (opening area), etc., (preventing unhardened concrete from intruding).
· The wide size fits the medium square outlet box, and the tape can be cut easily with hand.

 
Part Number
CDO-MT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

603,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Other Length(mm) 25,000 (loops)

Please check the type/dimensions/specifications of the part CDO-MT in the Tape For Unhardened Concrete Intrusion Prevention series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CDO-MT trong chuỗi Tape For Unhardened Concrete Intrusion Prevention.