(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Buried Square Outlet Box (Without Stud)

Buried Square Outlet Box (Without Stud)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      96,014VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Without studs (With hole of ø11)
· Includes convenient 4 mm bar mounting hole for preventing box tilt (no screw securing necessary).
·It is a plaster ring (single-action type) compatible product

 
Part Number
CDO-4AZ
CDO-4BZ
CDO-5BZ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType

96,014 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Medium square (Shallow type)

127,302 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Medium square (Deep type)

201,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Large square (Deep type)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Grey Material Resin