(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Outer Corner For Trough FLEX

Outer Corner For Trough FLEX

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      629,209VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for connection over a gap. Angled at 45 degrees and can be mounted on a fixed rail

 
Part Number
TFD-100
TFD-125
TFD-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

629,209 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Trough FLEX 100

913,996 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Trough FLEX 125

1,167,140 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Trough FLEX 150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Grey Material Resin