(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used as a trestle for placing a Trough FLEX on rooftop, etc.
· A saddle, etc., can be installed easily using tapping screws, bolts, etc.
· The concrete block is heavy, and the anti-slip rubber at the bottom ensures stability.
· The fixing block can be secured with an anchor using a fixing block saddle.
Loading...Tải…
Color | Milky White | Material | Resin |