(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LCX Inner Saddle

LCX Inner Saddle

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      88,952VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for securing LCX cables in a flexible cable trough. Can be secured to a frame or structure together with a flexible cable trough using screws at the machine base

 
Part Number
TFS-LCX
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

88,952 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin Compatible Pipe Diameter Trough FLEX 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part TFS-LCX in the LCX Inner Saddle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TFS-LCX trong chuỗi LCX Inner Saddle.