(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for hiding the gaps at a Trough FLEX cover joint.
· Can also be connected to a coupling (economy type).
Part Number |
---|
TFC-100E-C |
TFC-125E-C |
TFC-150E-C |
TFC-200E-C |
TFC-F200E-C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|
65,220 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Trough FLEX 100 | ||
80,919 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Trough FLEX 125 | ||
105,017 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Trough FLEX 150 | ||
148,830 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Trough FLEX 200 | ||
157,728 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Trough FLEX Flat Type 200 |
Loading...Tải…
Color | Grey | Material | Resin |