(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coated Messenger Wire (Part Number)

Coated Messenger Wire

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,570,061VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Wiring for preventing an overhead pipe, cable, etc., from receiving tension.
・ It is coated to prevent scratching.

 
Part Number
YM8P-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,570,061 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Type ø6 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part YM8P-50 in the Coated Messenger Wire series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YM8P-50 trong chuỗi Coated Messenger Wire.