(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Void Support Bar

Void Support Bar

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      56,100VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Reinforcing bars arranged in a wall or slab can be used to help secure a void pipe with ease.
· The support bar can be bent as desired.

 
Part Number
OF-BK50
OF-BK75
OF-BK100
OF-BK125
OF-BK150
OF-BK200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Compatibility/applicability

56,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 500Nominal void size 50

60,390 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 500Nominal void size 75

161,258 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 500Nominal void size 100

73,260 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600Nominal void size 125

77,550 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600Nominal void size 150

92,968 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 700Nominal void size 200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron