(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Double Saddle Clamp for FEP (SFE-20)

Double Saddle Clamp for FEP (SFE-20)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,150VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is used for fixing MIRALEX F
・ The protrusion on the inside of the saddle clamp gets stuck in the valley of the wave of MIRALEX F, it can be fixed securely, and the pipe does not shift

 
Part Number
SFE-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

18,150 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part SFE-20 in the Double Saddle Clamp for FEP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SFE-20 trong chuỗi Double Saddle Clamp for FEP.

Products like this...

Part Number
SFE-100
SFE-30
SFE-40
SFE-50
SFE-65
SFE-80
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

136,782 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F100

57,187 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F30

65,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F 40

69,236 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F50

96,984 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F65

113,049 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F80