(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Combined with a clip to install a conduit pipe, etc., on a steel material.
Material | Iron |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SGKL in the Structural Steel Bracket For H/L-Shaped Structural Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGKL trong chuỗi Structural Steel Bracket For H/L-Shaped Structural Steel.
Part Number |
---|
SGKLD |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Type | Compatible dimension [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
91,278 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Hot dip galvanizing type | - |