(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flame retardancy material is used. Use this product for cable installation. Used for connecting thick wall steel conduits, etc., that are one-size smaller.
Color | Black | Material | Resin | Outer diameter (φD)(mm) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MG-100D in the Adapter for Reducing Pipes (Size Decrease for Thick Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MG-100D trong chuỗi Adapter for Reducing Pipes (Size Decrease for Thick Steel).