(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lid For Spare Pipe

Lid For Spare Pipe

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      69,133VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flame retardancy material is used. Use this product for cable installation. Used to prevent contaminant from entering spare conduits and to protect terminals.

 
Part Number
MFB-22C
MFB-28C
MFB-36C
MFB-42C
MFB-54C
MFB-70C
MFB-82C
MFB-100C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

69,133 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 22

81,971 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 28

94,834 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 36

108,083 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 142

140,565 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 54

198,820 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 70

251,819 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 82

322,782 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin