(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flame retardancy material is used. Used to connect Square FLEX and thick wall steel conduit (not threaded). Comes with waterproof ring
Part Number |
---|
KFEGN-30 |
KFEGN-30D |
KFEGN-50 |
KFEGN-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|
474,344 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Square FLEX 30 ⇔ thick steel 36 | ||
336,278 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Square FLEX 30 ⇔ thick steel 28 | ||
757,836 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Square FLEX 50 ⇔ thick steel 54 | ||
2,856,498 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Square FLEX 100 ⇔ thick steel 104 |
Loading...Tải…
Color | Black | Material | Resin |