(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lid For Spare Pipe For Square FLEX

Lid For Spare Pipe For Square FLEX

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      94,057VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flame retardancy material is used. Used to prevent contaminant from entering an auxiliary piping and to protect terminals. Can be used as a Bell mouth as it is by cutting the flange head along the groove

 
Part Number
KFEB-30C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

94,057 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin Compatible Square FLEX 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part KFEB-30C in the Lid For Spare Pipe For Square FLEX series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KFEB-30C trong chuỗi Lid For Spare Pipe For Square FLEX.