(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coupling For Square FLEX

Coupling For Square FLEX

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      208,266VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flame retardancy material is used. Used to connect Square FLEX to each other. Comes with waterproof ring

 
Part Number
KFEC-30
KFEC-50
KFEC-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Square FLEX

208,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30

268,222 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50

574,915 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin