(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pest Repellent Ranger N (Terminal Bushing)

Pest Repellent Ranger N (Terminal Bushing)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      325,923VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Terminal bushing that contains a pungent substance that rodents hate.
· Attach to the end of the pipe to prevent rodents from entering into the pipe passage.
· Simply insert it into the pipe.

 
Part Number
MMH-NTV16
MMH-NTV22
MMH-NTV28
MMH-NTV36
MMH-NTV42
MMH-NTV54
MMH-NTV70
MMH-NTV82
MMH-NTV100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible cable finishing outer diameter ø
(mm)

325,923 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø10 mm or less

389,209 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø15 mm or less

400,162 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø20 mm or less

438,134 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø25 mm or less

469,777 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø30 mm or less

561,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø40 mm or less

1,027,181 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø50 mm or less

1,139,148 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø60 mm or less

1,212,170 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø70 mm or less

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Other